主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM8287A06

正在供货

支持 I2C、频率同步和遥感的 6V 输入、6A 可并联直流/直流降压模块

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI filtering, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Remote Sensing, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread-spectrum frequency dithering EMI & noise features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 11 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 75 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1300 Switching frequency (max) (kHz) 2700
Rating Catalog Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI filtering, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Remote Sensing, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread-spectrum frequency dithering EMI & noise features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 11 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 75 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1300 Switching frequency (max) (kHz) 2700
B0QFN (RDV) 39 30.6 mm² (4.5 mm × 6.8 mm)
  • ±0.8% 的输出电压精度
  • 差分遥感
  • 可并联实现多相操作
  • 通过 VSETx 引脚在 0.40V 至 3.35V 范围内以 50mV 阶跃选择启动输出电压,I2C 可以 1.25mV 为阶跃进行调节
  • 通过 VSETx 引脚可选择 5 个 I2C 地址
  • 可调节外部补偿,用于宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
  • 进行了优化,可满足低 EMI 要求
    • 无键合线封装
    • 内部输入电容
    • 通过并行输入路径简化了布局
    • 可选择与外部时钟或展频运行同步
  • 节电模式或强制 PWM 运行
  • 精密使能输入阈值
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 优异的热性能
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 间距为 0.5mm 的 4.5mm × 6.8mm QFN 封装
  • 77mm2 解决方案尺寸
  • ±0.8% 的输出电压精度
  • 差分遥感
  • 可并联实现多相操作
  • 通过 VSETx 引脚在 0.40V 至 3.35V 范围内以 50mV 阶跃选择启动输出电压,I2C 可以 1.25mV 为阶跃进行调节
  • 通过 VSETx 引脚可选择 5 个 I2C 地址
  • 可调节外部补偿,用于宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
  • 进行了优化,可满足低 EMI 要求
    • 无键合线封装
    • 内部输入电容
    • 通过并行输入路径简化了布局
    • 可选择与外部时钟或展频运行同步
  • 节电模式或强制 PWM 运行
  • 精密使能输入阈值
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 优异的热性能
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 间距为 0.5mm 的 4.5mm × 6.8mm QFN 封装
  • 77mm2 解决方案尺寸

TPSM8287Axx 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚直流/直流降压电源模块系列。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该设计采用紧凑的薄型封装,旨在通过标准表面贴装设备进行组装。TPSM8287Axx 系列实现了可支持快速瞬变的增强型控制方案。TPSM8287Axx 可以在固定频率或省电模式下工作。遥感功能可优化负载点的电压调节,并且该器件可在整个温度范围内实现 ±0.8% 的直流电压精度。这些器件可在堆叠、并联模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。可通过 VSETx 引脚选择启动电压,以便在没有实际 I2C 通信的情况下实现上电。

TPSM8287Axx 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚直流/直流降压电源模块系列。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该设计采用紧凑的薄型封装,旨在通过标准表面贴装设备进行组装。TPSM8287Axx 系列实现了可支持快速瞬变的增强型控制方案。TPSM8287Axx 可以在固定频率或省电模式下工作。遥感功能可优化负载点的电压调节,并且该器件可在整个温度范围内实现 ±0.8% 的直流电压精度。这些器件可在堆叠、并联模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。可通过 VSETx 引脚选择启动电压,以便在没有实际 I2C 通信的情况下实现上电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM8287Axx 具有 I2 C 接口和遥感功能的 2.7V 至 6V 输入、6A、10A、12A 和 15A 可并联降压电源模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-6-6
模拟设计期刊 固定频率 DCS-Control:具有时钟同步功能的快速瞬态响应 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-13
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 利用具备 I2C 通信接口的降压转换器获益 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-12-8
应用手册 将滤波器与直流/直流降压转换器配合使用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-3
应用手册 堆叠配置中的 TPS6287X-Q1 器件运行 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-31
应用手册 Adjusting the Output Voltage of a Fixed Output Voltage DC-DC Converter PDF | HTML 2022-12-22
应用手册 TI 降压转换器多功能引脚及其应用的简介 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-9
应用手册 根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-10
应用手册 了解在高输出电流和高温下工作的 SOA 曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-10
应用手册 如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-10
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-29
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019-10-14
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019-6-14
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) PDF | HTML 2015-8-17
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块

TPSM8287A06BAS 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287A06,这是一款 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块,具有 I²C 接口、遥感和频率同步功能并采用 4.5mm x 6.8mm x 1.8mm 超模压 Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装。该 EVM 可提供 0.4V 至 3.35V 的可调节输出电压,精度为 1%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。

TPSM8287A06 是高效率、高精度、小尺寸、薄型负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12 具有 I²C 接口和遥感功能的并联 12A 降压模块评估模块

TPSM8287A12BBSEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287A12,后者是具有 I²C 接口、遥感和频率同步功能并采用 4.5mm × 6.8mm × 1.8mm 超模压 QFN 封装的 12A 引脚对引脚兼容降压电源模块。EVM 在 2.7V 至 6V 的输入电压范围内提供 0.4V 至 3.35V 的可调输出电压(精度为 1%)。TPSM8287A12 是一款高效率、高精度、小尺寸、薄型负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR 存储器等核心电源应用、光学模块、存储设备、测试和测量以及其他空间受限型应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI

The TPSM8287A EVM GUI interfaces with the TPSM8287Axx EVMs via the USB2ANY adaptor to read and write to the device's I2C registers.
支持的产品和硬件
计算工具

TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR — TPSM8287A component calculator

TPSM8287A Component Calculator
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B0QFN (RDV) 39 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频