ABACO-3P-FMC168
概要
The Abaco FMC168 is a digitizer featuring eight analog-to-digital converter (ADC) channels with 16-bit resolution and 250-MSPS sampling rate per channel. With a flexible clock-generation and distribution scheme, FMC168 allows control of sampling frequency and analog input gain through serial communication with a carrier card.
The FMC168 design is based on four Texas Instruments ADS42LB69 dual-channel, 16-bit, 250-MSPS, low-voltage differential-signaling (LVDS) ADCs.
高速 ADC(≧10 MSPS)
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | ADS42LBx9 14- and 16-Bit, 250-MSPS, Analog-to-Digital Converters データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 5月 2日 |
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。