ADC121C021EVM

ADC121C021 評価モジュール

ADC121C021EVM

ご注文はこちら

概要

The ADC121C021EVM is a demonstration kit for the ADC121C021, a 12-bit, 1-channel, 188.9ksps, 2-wire interface SAR analog-to-digital converter.  The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the ADC121C021 data converter.  The board contains an external analog temperature sensor, LMT84, allows users to quickly evaluate the ADC. The EVM features a small size layout that directly connects onto the MSP430F5529 LaunchPad board

Note: The ADC121C021EVM can also be used to evaluate the ADC121C027

特長
  1. On-board analog temperature sensor, LMT84, for quick reading
  2. LaunchPad booster pack
  3. Power by USB
高精度 ADC
ADC121C021 アラート機能搭載、I2C 互換、12 ビット A/D コンバータ ADC121C021-Q1 車載向け I2C 互換、12 ビット AD コンバータ、アラート ピン付き ADC121C027 アラート機能搭載、I2C 互換、12 ビット A/D コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC121C021EVM — ADC121C021 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC121C021EVM ADC121C021 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC121C021EVM Booster Pack User’s Guide 2014/09/30
証明書 ADC121C021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。