ADS1209EVM
ADS1209 評価基板
ADS1209EVM
概要
ADS1209 は 2 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) 変調器であり、電流監視、産業用のプロセス制御とモーター位置決めシステムなど高分解能の測定アプリケーションで使用できます。ADS1209EVM は、ADS1209 デバイスの評価に必要な部品すべてを搭載した小型フォーム ファクタのボードです。『ADS1209EVM ユーザー ガイド』には包括的な回路図が記載されており、この評価基板の特性と使用方法について解説されています。ADS1209 の詳細については、ADS1209 プロダクト フォルダをご覧ください。
特長
- 2mm、5 端子のねじ込みコネクタを搭載し、変調器のアナログ入力へのアクセスが容易
- 変調器データ (MDAT) と変調器クロック (MCLK) の出力を供給する 9 ピンの Sub-D コネクタ
- 2.5V リファレンスをオンボード搭載
- AMC1210 デジタル フィルタと互換性あり
購入と開発の開始
評価ボード
ADS1209EVM — ADS1209 評価モジュール
ADS1209EVM — ADS1209 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) | 2016/02/04 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS1209EVM User's Guide | 2010/03/12 | |||
| 証明書 | ADS1209EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |