ADS7883EVM

ADS7883 評価モジュール

概要

The ADS7883EVM is a full-featured reference design, prototype, and software platform for the ADS7883ADC. The reference design feature contains essential circuitry to showcase the A/D converter. It gives the ability to change the input components to use different input frequencies. As a prototype board the input circuitry contains extra pads to allow the input signal to be inverting or non-inverting. As a software test platform, the EVM can be plugged into a 5-6K INTERFACE or an MCU Interface board to allow operation with C5000 and C6000 DSKs or microcontrollers such as the MSP430.

特長
  • The EVM is a full-featured evaluation module for the ADS7883 12-bit, 3-MSPS, single-channel ADC
  • On board signal conditioning using a precision THS4031 operational amplifier
  • The on board reference voltage is derived from the ADS7883 device
  • Input digital buffers are not limited to device VDD
  • Built using TI's modular EVM design rules
高精度 ADC
ADS7883 2.7V ~ 5.5V、12 ビット、3MSPS、シリアル ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS7883EVM — ADS7883 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS7883EVM ADS7883 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS788xEVM Users Guide (Rev. B) 2008/08/28
証明書 ADS7883EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。