ワイヤレス インフラ向けの AFE77xx 設計リソースをご利用可能です。ご注文
AFE7769EVM
AFE7769 クワッドチャネル RF トランシーバの評価基板
AFE7769EVM
概要
AFE7769 評価基板 (EVM) を使用すると、統合型 RF トランシーバである AFE77xx ファミリを評価できます。AFE77xx デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックと局部発振器 (LO) を生成するための複数のフェーズ ロック ループ (PLL) と複数の電圧制御発振器 (VCO) を統合しており、LO の周波数は 600MHz ~ 6GHz の範囲で調整可能です。
この標準的な EVM は、特に 600MHz ~ 2700MHz をサポートするために、複数の RF バランを搭載しています。AFE77xx デバイスは、8 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは最大 29.5Gbps で動作することができ、オンボードの FMC (FPGA メザニン カード) コネクタ経由でデジタル データを送受信します。
AFE7769EVM は LMK04828 クロック ジェネレータも搭載しており、リファレンス クロックと sysref を AFE とキャプチャ カード (FPGA) に供給します。この EVM は 6V の単一入力電源電圧で動作し、パワー マネージメント機能全体を搭載しています。外部クロック供給オプションは、(オンチップ PLL 向けの) リファレンス クロックまたはチャネル周波数 (2 x LO) の供給に対応しています。
このデザインは、TI のパターン/キャプチャ カード ソリューション(TSW14J58EVM、別売り)や、多くの FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現します。
特長
- AFE77xx 統合型トランシーバ デバイス ファミリを評価可能
- JESD204B/C とのデジタル インターフェイスを簡略化するほか、最大 29.5Gbps のレーン レートをサポート
- 複数のデバイスと同期するための JESD サブクラス 1
- オプションの外部供給にも対応したオンボードのクロック供給ソリューション
- オンボードのパワー マネージメント機能
- AFE7769 評価基板
- USB ケーブル
- 電源ケーブル
購入と開発の開始
AFE7769EVM — AFE7769 クワッドチャネル RF トランシーバの評価基板
AFE7769EVM — AFE7769 クワッドチャネル RF トランシーバの評価基板
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | AFE7769EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/05/20 |