AFE7952EVM
AFE7952 評価基板
AFE7952EVM
概要
AFE7952 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの集積型 RF サンプリング トランシーバである AFE7952 の評価に使用します。AFE7952 デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックを生成するためのフェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を統合しています。AFE7952 デバイスは、8 個の JESD204B および JESD204C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは最大 29.5Gbps で動作することができ、オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ経由でデジタル データを送受信します。EVM は LMK04828 クロック ジェネレータを搭載しており、リファレンス クロックと SYSREF をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (フィールド プログラマブル ゲート アレイ:FPGA) に供給します。この評価基板 (EVM) は、5.5V の単一入力で動作し、包括的なパワー マネージメント回路を搭載しています。外部クロック供給オプションは、オンチップ PLL 向けのリファレンス クロックの供給に対応しています。このデザインは、TI のパターン / キャプチャ カード (TSW14J58) や、多くの FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現できます。
特長
- オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ
- 完全なパワー マネージメント回路を搭載しています
- リファレンス クロックと SYSREF を供給するオンボード クロック ジェネレータ
- 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
- 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
- SerDes データ インターフェイス
- JESD204B、JESD204C に準拠
- 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
- 8b/10b および 64b/66b エンコード
- 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
RF トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
AFE7952EVM — AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver
AFE7952EVM — AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE7952 Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/09/16 | ||
| 証明書 | AFE7952EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/10/07 |