AM62L-PROCESSOR-SDK
AM62L 向けソフトウェア開発キット (SDK)
AM62L-PROCESSOR-SDK
概要
AM62L プロセッサに対応する Linux® および TI FreeRTOS の SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。
このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。
特長
プロセッサ SDK Linux® (AM62L-LINUX-RT-SDK と AM62L-LINUX-SDK)
- Arm® Cortex®-A53 に対する LTS (Long-Term Stable) カーネルのサポート
- U-Boot ベースのブートローダー
- ボード サポート パッケージ (BSP)
- Yocto Project® ベースのファイルシステム
- Debian ベースのファイルシステム
- TI 独自の Debian PPA リポジトリ
- 多様な TI 部品に対応する Debian (.deb) パッケージ
- Buildroot ベースのファイルシステム
- Yocto 向けに CI/CD (継続的な統合と継続的な配信) が有効
Arm®Cortex®-A53 (AM62L-FreeRTOS-SDK) に対するTI FreeRTOS SDK のサポート
- FreeRTOS™
- BSP
- オンチップの Cortex-A53 ペリフェラル セット向けの各種サンプル アプリケーション
- ブートローダ
統合されたデモとサンプル
- LVGL ベースの OOB デモ
- 異種のオンチップ コア相互間でのプロセッサ間通信を示すサンプル
仮想化
- Linux Jailhouse ハイパーバイザ
ツール
- SNAGBOOT v2.0 を使用した Snagfactory での工場出荷時のフラッシュ書き込みをサポート
- Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE)
ダウンロード
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
資料
FREERTOS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
Tool to configure SOC pimux and FREERTOS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
GCC aarch64 cross compiler for windows
GCC aarch64 cross compiler for linux
Manifest of software components used with license details
リリース情報
Thank you for your interest in the AM62L FREERTOS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新情報
- Critical Bug Fixes
AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices
AM62L LINUX RT SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
AM62L LINUX RT SDK Yocto - SD card image
AM62L LINUX RT SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image
AM62L LINUX SDK Debian Trixie - SD card image
AM62L LINUX RT SDK Buildroot - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
AM62L LINUX RT SDK EV charging - SD card image
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for the AM62L EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
AM62L LINUX RT SDK for Yocto Linux - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Debian Linux - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Buildroot Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62Lx
AM62L LINUX RT SDK EV charging - Software manifest
Instructions to build EV charging RT-Linux image for AM62L and AM62L-EVSE-DEV-EVM using Yocto
リリース情報
Thank you for your interest in AM62L LINUX RT SDK Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The LINUX SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of LINUX SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62L processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Supported on AM62Lx SR1.1 Only
- New 2-Stage A53 Boot Flow including OPTEE
- Low Power Mode: DeepSleep Wakeup Event - UART, GPIO, CPUFreq Framework with DFS
- Supports DTHEv2 hardware accelerators such as AES, SHA, MD5, HMAC for crypto operations.
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (scarthgap), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2025.08.2).
- LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian.
- Jailhouse support with Kernel v6.12.57 with Yocto.
AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices
AM62L LINUX SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
AM62L LINUX SDK Yocto - SD card image
AM62L LINUX SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image
AM62L LINUX SDK Debian Trixie - SD card image
AM62L LINUX SDK Buildroot - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for the AM62L EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
AM62L LINUX SDK for Yocto Linux - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Debian Linux - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Buildroot Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62Lx
リリース情報
Thank you for your interest in AM62L LINUX SDK Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The LINUX SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of LINUX SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62L processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Supported on AM62Lx SR1.1 Only
- New 2-Stage A53 Boot Flow including OPTEE
- Low Power Mode: DeepSleep Wakeup Event - UART, GPIO, CPUFreq Framework with DFS
- Supports DTHEv2 hardware accelerators such as AES, SHA, MD5, HMAC for crypto operations.
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (scarthgap), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2025.08.2).
- LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian.
- Jailhouse support with Kernel v6.12.57 with Yocto
お役立ちリソース
AM62L-ACADEMY — AM62Lx Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62L-ACADEMY — AM62Lx Academy
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
First version of the AM62Lx Academy.
技術資料
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Hardware Design Considerations for Custom Board Design Using AM62L (AM62L32, AM62L31) Family of Processors (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/01/27 |