TMDS62LEVM
AM62L 評価基板
TMDS62LEVM
概要
TMDS62LEVM 評価基板 (EVM) は、低コストで性能が最適化された AM62L アプリケーションプロセッサファミリ用に設計されています。AM62L は、スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 コアの性能と、以下のような組込み機能を搭載しています。マルチメディア DSI サポート、内蔵 ADC オンチップ、高度な低消費電力管理モード、および IP 保護とセキュア ブート用の広範なセキュリティ オプション。AM62L デバイスファミリは、Linux® と FreeRTOS™ を用いた開発をサポートしています。TMDS62LEVM には、広範な産業用アプリケーションに適した広範なペリフェラル セットが含まれており、インテリジェントな機能や最適化された電源アーキテクチャも提供します。さらに、AM62L に搭載されている広範なペリフェラル セットにより、以下のようなシステム レベルのコネクティビティを実現できます。USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD、ADC、および他のインターフェイスによりプロトタイプの製作を容易にします。また、SoC と LPDDR4 それぞれの温度条件を監視するために 2 個のオンボード温度センサを採用しています。
特長
- 処理機能:AM62L デュアル 64 ビット Arm Cortex-A53 (最大1.25GHz) ディスプレイ:DSIディスプレイ コネクタ、外部ディスプレイ用 HDMI コネクタ
- コネクティビティ:2 個のギガビット イーサネット RJ45 コネクタ、1 個の Type-A USB 2.0 と、USB ブートをサポートする 1 個の Type-C デュアル ロール デバイス (DRD) USB 2.0
- USB 2.0-B 経由の 4 個の UART (ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ)、WiFi/BT モジュール用 M.2 コネクタ、3 個の MCAN ヘッダ、ADC ヘッダ、GPIO 拡張コネクタ、オンボード XDS110 JTAG (ジョイント テスト アクション グループ) エミュレータ
- メモリ:2GB LPDDR4 16 ビット幅、最大 1600 MT/s のデータ レート、32GB eMMC フラッシュ メモリ、512MB オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス、1Gb QSPI (クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス)、取り外し可能な microSD
- USB-C 対応、5V ~ 15V、3A 出力の電源やケーブル (別売、推奨電源:TR9CZ3000USBCG2R6BF2、または QADC-65-20-08CB)
- Micro SD カード (別売)
- UART シリアル通信との接続向け USB Micro-B ケーブル (別売り)
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
TMDS62LEVM — AM62L EVM
サポート対象の製品とハードウェア
TMDS62LEVM — AM62L EVM
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
資料
FREERTOS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
Tool to configure SOC pimux and FREERTOS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
GCC aarch64 cross compiler for windows
GCC aarch64 cross compiler for linux
Manifest of software components used with license details
リリース情報
Thank you for your interest in the AM62L FREERTOS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新情報
- Critical Bug Fixes
AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices
AM62L LINUX RT SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
AM62L LINUX RT SDK Yocto - SD card image
AM62L LINUX RT SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image
AM62L LINUX SDK Debian Trixie - SD card image
AM62L LINUX RT SDK Buildroot - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
AM62L LINUX RT SDK EV charging - SD card image
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for the AM62L EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
AM62L LINUX RT SDK for Yocto Linux - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Debian Linux - Software manifest
AM62L LINUX RT SDK for Buildroot Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62Lx
AM62L LINUX RT SDK EV charging - Software manifest
Instructions to build EV charging RT-Linux image for AM62L and AM62L-EVSE-DEV-EVM using Yocto
リリース情報
Thank you for your interest in AM62L LINUX RT SDK Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The LINUX SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of LINUX SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62L processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Supported on AM62Lx SR1.1 Only
- New 2-Stage A53 Boot Flow including OPTEE
- Low Power Mode: DeepSleep Wakeup Event - UART, GPIO, CPUFreq Framework with DFS
- Supports DTHEv2 hardware accelerators such as AES, SHA, MD5, HMAC for crypto operations.
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (scarthgap), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2025.08.2).
- LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian.
- Jailhouse support with Kernel v6.12.57 with Yocto.
AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices
AM62L LINUX SDK - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
AM62L LINUX SDK Yocto - SD card image
AM62L LINUX SDK Jailhouse Hypervisor - SD card image
AM62L LINUX SDK Debian Trixie - SD card image
AM62L LINUX SDK Buildroot - SD card image
Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Quick Start Guide for the AM62L EVM board
Learn how to build embedded Linux systems using AM62L processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM62L EVM using Yocto build environment
Debian SDK manual for developers with build instructions
Buildroot SDK manual for developers with build instructions
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
AM62L LINUX SDK for Yocto Linux - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Jailhouse Hypervisor - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Debian Linux - Software manifest
AM62L LINUX SDK for Buildroot Linux - Software manifest
Build Sheet of supported features for AM62Lx
リリース情報
Thank you for your interest in AM62L LINUX SDK Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The LINUX SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of LINUX SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62L processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Supported on AM62Lx SR1.1 Only
- New 2-Stage A53 Boot Flow including OPTEE
- Low Power Mode: DeepSleep Wakeup Event - UART, GPIO, CPUFreq Framework with DFS
- Supports DTHEv2 hardware accelerators such as AES, SHA, MD5, HMAC for crypto operations.
- Support for multiple Linux distributions, such as Yocto (scarthgap), Debian (Trixie) based on Armbian framework, and Buildroot (2025.08.2).
- LVGL (Light and Versatile Graphics Library) version 9.4 out-of-the-box (OOB) on Yocto, also supported on Buildroot and Debian.
- Jailhouse support with Kernel v6.12.57 with Yocto
CLOCKTREE-AM62L — Clock tree configuration for AM62L
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
CLOCKTREE-AM62L — Clock tree configuration for AM62L
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Clock tree configuration tool for AM62L
AM62L-ACADEMY — AM62Lx Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
AM62L-ACADEMY — AM62Lx Academy
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
First version of the AM62Lx Academy.
TMDS62LEVM-PINMUX-SYSCFG-DESIGN-TOOL — TMDS62LEVM Pinmux syscfg file
サポート対象の製品とハードウェア
TMDS62LEVM-PINMUX-SYSCFG-DESIGN-TOOL — TMDS62LEVM Pinmux syscfg file
資料
Manifest
リリース情報
Initial Version
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AM62L 評価基板 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | 2025/11/11 | |
| ユーザー・ガイド | AM62L Power Visualizer User's Guide | PDF | HTML | 2025/12/05 | |||
| 製品概要 | TMDS62LEVM Design Package Content Overview | PDF | HTML | 2025/09/03 | |||
| ユーザー・ガイド | AM62L Evaluation Module Quick Start Guide | 2025/05/06 | ||||
| 証明書 | TMDS62LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/12/11 |