AMC-ADC-1PH-EVM

AMC130M02 評価基板

AMC-ADC-1PH-EVM

ご注文はこちら

概要

AMC-ADC-1PH-EVM は、スタンドアロンの絶縁型マルチチャネル アナログ - デジタル コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、単相エネルギー メーターを実装します。この評価基板 (EVM) は、入力範囲全体 (50mA ~ 15A) にわたって 4kHz のサンプリング レートで 0.5% の精度を達成しており、TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコン (MCU) を使用して計測パラメータを計算します。必要なソフトウェア機能は MSPM0-SDK 内に実装済みであり、TI の Code Composer Studio™ を使用してコンパイルできます。

特長
  • 入力範囲 (50mA ~ 15A) 全体にわたって 4kHz のサンプリング レートで単相 0.5% の精度を達成
  • 有効/無効電力量および電力、RMS (実効値) 電流、RMS 電圧、力率、ライン周波数などのパラメータを計算
  • Microsoft® Windows® PC の GUI に結果を表示する機能を搭載し、パルス形式の出力をリファレンス テスト システムに渡す、エネルギー測定ソフトウェア。
  • 計測マイコンと ADC を組み合わせ、さまざまな性能ポイントに対応できるフレキシビリティ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV761 1A、16V、高 PSRR リニア電圧レギュレータ

 

汎用マイコン
MSPM0C1105 32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

 

発振器
LMK6C 低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、LVCMOS、発振器

 

絶縁型 ADC
AMC130M02 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. AMC-ADC-1PH-EVM のご注文。
  2. エネルギー計測ライブラリ ソフトウェアと Microsoft®Windows® PC GUI をダウンロードします。
  3. ベンチで性能を評価します。

購入と開発の開始

評価ボード

AMC-ADC-1PH-EVM — 単相計測用 AMC130M02 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC-ADC-1PH-EVM 単相計測用 AMC130M02 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC-ADC-1PH-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/09/22
証明書 AMC-ADC-1PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。