AMC1304M05EVM

AMC1304M05 ±50mV 入力、LDO レギュレータ搭載、強化絶縁型変調器の評価基板

AMC1304M05EVM

ご注文はこちら

概要

AMC1304M05 は絶縁型のシングルチャネル デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器であり、電流監視、産業用プロセス制御とモーター位置決めシステムなど高分解能の測定アプリケーションで使用できます。AMC1304M05EVM は、AMC1304M05 デバイスの評価に必要な部品すべてを搭載した小型フォーム ファクタのボードです。『AMC1304M05EVM ユーザー ガイド』には包括的な回路図が記載されており、この評価基板の特性と使用方法について解説されています。AMC1304M05 の詳細については、AMC1304M05 プロダクト フォルダをご覧ください。

特長
  • 2mm、2 端子のねじ込みコネクタを搭載し、変調器のアナログ入力へのアクセスが容易
  • 2mm、2 端子のねじ込みコネクタを搭載し、変調器のデジタル出力 (データ) と変調器のクロック入力 (CLKIN) へのアクセスが容易
  • コントローラ側の電源から分岐する形で、オプションの絶縁型電源から、AMC1304M05 のアナログ電圧への電力供給が可能
絶縁型 ADC
AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1304M05EVM — AMC1304M05 evaluation module for reinforced isolated modulator with LDO regulator and ±50-mV input

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1304M05EVM AMC1304M05 evaluation module for reinforced isolated modulator with LDO regulator and ±50-mV input

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1304EVM User's Guide 2014/10/24
証明書 AMC1304M05EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。