AMC1305M25EVM
AMC1305M25 ±250mV 入力、強化絶縁型変調器の評価基板
AMC1305M25EVM
概要
AMC1305M25 は絶縁型のシングルチャネル・デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器であり、電流監視、産業用のプロセス制御とモーター位置決めシステムなど高分解能の測定アプリケーションで使用できます。AMC1305M25 評価基板 (EVM) は、AMC1305M25 の評価に必要な部品すべてを搭載した小型フォーム・ファクタのボードです。
AMC1305M25EVM User's Guide (英語) は包括的な回路図を掲載し、この評価基板 (EVM) の特性と使用方法を説明しています。AMC1305M25 の詳細については、AMC1305M25 の製品ページをご覧ください。
特長
- 2mm、2 端子のねじ込みコネクタを搭載し、変調器のアナログ入力へのアクセスが容易
- 2mm、2 端子のねじ込みコネクタを搭載し、変調器のデジタル出力 (データ) と変調器のクロック入力 (CLKIN) へのアクセスが容易
- コントローラ側の電源から分岐する形で、オプションの絶縁型電源から、AMC1305M25 のアナログ電圧への電力供給が可能
絶縁型 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1305M25EVM — AMC1305M25 evaluation module for reinforced isolated modulator with ±250-mV input
AMC1305M25EVM — AMC1305M25 evaluation module for reinforced isolated modulator with ±250-mV input
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1305xxEVM User's Guide | 2014/09/22 | |||
| 証明書 | AMC1305M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |