AMC1411EVM
AMC1411 評価モジュール - 入力強化絶縁型 2V アンプの電圧検出用
AMC1411EVM
概要
AMC1411 評価基板 (EVM) は、高精度絶縁型アンプである AMC1411 を評価するためのプラットフォームです。AMC1411 は、10.5kV に耐えるアンプであり、ユニポーラ (単極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用しています。ユーザーズ ガイドは、回路図や部品表 (BOM) を含め、包括的な回路説明を掲載しています。
特長
- アナログ入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子
- 構成可能なアナログ入力セクションから、外部シャント抵抗への接続が可能
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1411EVM — AMC1411 evaluation module for 2-V-input reinforced isolated amplifier for voltage sensing
AMC1411EVM — AMC1411 evaluation module for 2-V-input reinforced isolated amplifier for voltage sensing
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1400 and AMC1411 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/06/23 | ||
| 証明書 | AMC1411EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021/10/05 |