BOOSTXL-DRV2625
DRV2625 MSP430 CapTIvate Touch BoosterPack搭載ハプティクス ドライバ
BOOSTXL-DRV2625
概要
BOOSTXL-DRV2625は、先進のリニア共振アクチュエータ(LRA)ハプティクス ドライバーDRV2625とMSP430FR2512 CapTIvate静電容量式タッチ制御およびインターフェースを組み合わせた、使いやすい評価基板(EVM)です。MSP430FR6989 LaunchPad開発キットと併用することで、HMIボタンの代替設計を迅速に開発できます。
このBoosterPackには、4つの静電容量式タッチ ボタンと、DRV2625のメモリに保存された5つのデモ波形で駆動するZ軸LRAが搭載されています。LRAは、用途に応じた評価を行うために、別のアクチュエータに簡単に交換することができます。
特長
- LaunchPad エコシステムを活用できる 40 ピン ブースタパック規格
- CapTIvateセンサー技術搭載の4つのタッチボタン
- DRV2625に5種類のデモ用触覚波形がプリロード
- 他のアクチュエータと交換可能なZ軸LRAを搭載
ハプティクス ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
BOOSTXL-DRV2625 — DRV2625 MSP430 Captivate タッチ BoosterPack 付きハプティクス・ドライバ
BOOSTXL-DRV2625 — DRV2625 MSP430 Captivate タッチ BoosterPack 付きハプティクス・ドライバ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BOOSTXL-DRV2625 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/04/16 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV2625 Haptics BoosterPack Plug-In Module User's Guide | 2019/07/30 |