BOOSTXL-SHARP128
Sharp®128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™
BOOSTXL-SHARP128
概要
Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD カードを搭載した TI の BoosterPack プラグイン モジュールは、Sharp Electronics の超低消費電力 TFT ディスプレイ パネル LS013B7DH03 と microSD カード拡張スロットを採用しています。LCD と SD カードはいずれも SPI(シリアル ペリフェラル インターフェイス)を使用して制御できます。デベロッパーはこの BoosterPack により、LCD の 128x128 ピクセル ディスプレイを使用したセンサの測定値、時刻、グラフィック、その他の情報の表示が可能になります。また、SD カード読み書き機能を備えた組込みアプリケーションを拡張することもできます。
特長
- Sharp® LS013B7DH03 メモリ LCD
- 1.28 インチの画面で、128×128 のモノクロ ピクセルを表示可能
- 超低消費電力 TFT パネル
- microSD カード拡張スロット (SD カードは付属していません)
- DCDC 3V〜5V コンバータを搭載しており、5V のSharp ディスプレイにも対応可能
- 1 個の BOOSTXL-SHARP128 BoosterPack プラグイン モジュール
- クイック スタート ガイド
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
ドーター・カード
BOOSTXL-SHARP128 — Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™
BOOSTXL-SHARP128 — Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BOOSTXL-SHARP128 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2018/09/11 | ||||
| ユーザー・ガイド | Sharp 128x128 Memory LCD and microSD Card BoosterPack Plug-in Module Users Guide | PDF | HTML | 2018/08/29 | |||
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-SHARP128 quick start guide | 2018/05/09 |