BQ24045EVM

BQ24045EVM 評価基板

概要

The bq2404x series of devices are highly integrated Li-ion linear charger devices targeted at space-limited portable applications. The devices operate from either a USB port or AC adapter. The bq2404x has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery as long as the average system load does not keep the battery from charging fully during the 10 hour safety timer. The battery is charged in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if an internal temperature threshold is exceeded. The charger power stage and charge current sense functions are fully integrated. The charger function has high-accuracy current and voltage regulation loops, charge status display, and charge termination. The pre-charge current and termination current threshold are programmed via an external resistor on the bq24040/5. The fast charge current value is also programmable via an external resistor.

特長
  • 1% Charge Voltage Accuracy
  • 10% Charge Current Accuracy
  • Pin Selectable USB 100mA and 500mA Maximum Input Current Limit
  • Programmable Termination and Pre-charge Threshold
  • 6.6V or 7.1V Input Over-Voltage Protection
  • Input Voltage Dynamic Power Management
  • Fixed 10 Hour Safety Timer
  • OUT Short-Circuit Protection and ISET Short Detection
バッテリ チャージャ IC
BQ24045 4.35V VBAT と温度センシング機能搭載、スタンドアロン、1 セル、1A リニア バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24045EVM — BQ24045EVM 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24045EVM BQ24045EVM 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 1-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger 2012/12/31
証明書 BQ24045EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014/08/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。