BQ24072TEVM

BQ24072T 評価モジュール

BQ24072TEVM

ご注文はこちら

概要

This user’s guide describes the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 (bqTiny-III™) evaluation module (EVM). The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 product families. A completely designed and tested module is presented. The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications (see the data sheet for correct device) using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 0.9 A of charging current. This EVM was designed as a stand-alone evaluation module, but it also can be interfaced with the system and host via the connectors and headers.

特長
  • Input current limiting: 100 or 500 mA for USB, user-programmable for non-USB applications
  • Input voltage dynamic power management
  • 28V max Vin with OVP
  • Dynamic Power Management with integrated input and charge FETs
  • Voltage or current based thermister input options available
バッテリ チャージャ IC
BQ24072T パワー パスと 4.2V VBAT と電圧ベース TS (温度センシング) 機能と TD 搭載、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24072TEVM — BQ24072T 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24072TEVM BQ24072T 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) PDF | HTML 2017/01/03
証明書 BQ24072TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02