BQ24078EVM-015
bq24078 1.5A シングルチップ リチウムイオン / リチウムポリマ チャージャ管理 IC の評価基板
BQ24078EVM-015
概要
bq24078 評価基板 (EVM) は、bq24076/8 製品を使用するポータブル アプリケーション向けの充電管理およびシステム電力ソリューションの性能を評価するための利便性の高い方法を実現します。この充電器は、DC 電源を使用する 1 セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ 電池向けに最大 1.5A の連続電流をシステムまたは充電器に供給できるように設計されています。
特長
- bq24078 は、1.5A USB 対応のリチウム イオン バッテリ充電器および電源パス管理 IC です
- 過電圧保護を備えた 28V の入力定格
- 入力に基づく動的電源管理 (VIN-DPN) による低品質 USB 電源に対する保護
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24078EVM-015 — bq24078 1.5A シングルチップ・リチウムイオン / リチウムポリマ・チャージャ管理 IC の評価モジュール
BQ24078EVM-015 — bq24078 1.5A シングルチップ・リチウムイオン / リチウムポリマ・チャージャ管理 IC の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq24076, bq24078 1.5-A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer CM IC EVM | 2017/10/09 | |||
| 証明書 | BQ24078EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |