BQ24170EVM-610-5V
BQ24170 1.6MHz 同期整流スイッチモード、リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ チャージャの評価基板
BQ24170EVM-610-5V
概要
テキサス インスツルメンツの BQ24170EVM-610-5V (-001) 評価基板は、bq24170 同期バッテリ チャージャの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、HPA610 (-001) とも呼ばれます。この評価基板は、5V 入力電圧用に最適化されており、シングル セル 4.2V リチウムイオン バッテリを充電します。bq24170 は、2 つの内蔵 N チャネル パワー MOSFET とパワー パス セレクタ ゲート ドライバを使用した、高集積スタンドアロン リチウムイオンおよびリチウムポリマ スイッチ モード バッテリ充電コントローラです。これは、入力電流、充電電流、電圧の高精度レギュレーションを行う固定周波数同期整流式 PWM コントローラを提供します。また、バッテリ検出、プリコンディショニング、充電終了、充電ステータスの監視機能も備えています。ユーザーガイドには、評価基板の部品表、基板レイアウト、回路図が記載されています
特長
- bq24170 の評価基板
- スタンドアロン、同期整流、スイッチモード、バッテリ充電コントローラ
- N-MOSFET とパワー パス セレクタを内蔵
- CELL ピンは、12.6-V のバッテリ電圧 (セルあたり 4.2V で 1、2、3 セル) に設定できます
- 入力動作範囲:4.5V ~ 8V
- 故障状態に対応する LED 表示
- テストを目的に複数の重要な信号にアクセス可能な複数のテストポイント、プローブの接続が容易
- 複数のジャンパが利用可能、設定の変更が容易
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24170EVM-610-5V — 評価モジュール、BQ24170用、1.6MHz 同期整流、スイッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー、バッテリー・チャージャ
BQ24170EVM-610-5V — 評価モジュール、BQ24170用、1.6MHz 同期整流、スイッチモード、リチウムイオンおよびリチウムポリマー、バッテリー・チャージャ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq24170EVM Evaluation Module | 2010/11/12 | |||
| 証明書 | BQ24170EVM-610-5V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |