BQ24292IEVM-021
BQ24292IEVM-021 シングル・セル・チャージャ、狭 VDC パワー・パス・マネージメント評価モジュール
BQ24292IEVM-021
概要
The bq24292iEVM-021 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single NVDC-1 charge using the bq24292I
特長
- High Efficiency 4.5A Switch Mode Charger. 92% Charge Efficiency at 2A, 90% at 4A
- Highest Battery Discharge Efficiency with 12mohm Battery Discharge MOSFET
- Single Input USB-Compliant/Adapter Charger
- 3.9V-17V Input Operating Voltage Range
- USB OTG 5V at 1.3A Synchronous Boost
- Narrow VDC Power Path Management
- 1.5MHz Switching Frequency for Low Profile Inductor
- Autonomous Battery Charging with or without Host Management
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 シングル・セル・チャージャ、狭 VDC パワー・パス・マネージメント評価基板
BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 シングル・セル・チャージャ、狭 VDC パワー・パス・マネージメント評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq24190/2/2i/3/6 and bq24292i EVM (PWR021) (Rev. C) | 2013/08/28 | |||
| 証明書 | BQ24292IEVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |