BQ24298EVM-655
BQ24298 I2C 制御、シングル セル 3A USB チャージャ、NVDC パワー パス付き評価基板
BQ24298EVM-655
概要
bq24298 評価基板 (EVM) は、1 セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマセル向けに、幅広いスマートフォンおよびタブレット用途で使用される、高集積スイッチモードバッテリ充電管理およびシステム電源パス管理デバイスを評価するための、完全な充電モジュールです。
特長
- 入力電圧範囲:3.9V ~ 6.2V
- 2C の通信
- ステータス信号に対応する LED インジケータ
- テストの目的で複数の重要な信号にアクセスできる、複数のテスト ポイント
- さまざまな回路構成に対応するジャンパ
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24298EVM-655 — BQ24298 I2C 制御、シングル・セル 3A USB チャージャ、NVDC パワー・パス付き、評価モジュール
BQ24298EVM-655 — BQ24298 I2C 制御、シングル・セル 3A USB チャージャ、NVDC パワー・パス付き、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq24296M and bq24298 EVM (PWR655) (Rev. A) | 2015/03/31 | |||
| 証明書 | BQ24298EVM-655 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |