BQ25303JEVM
スタンドアロン、1 セル、17V 入力、3A、JEITA 対応、降圧バッテリ チャージャの評価基板
BQ25303JEVM
概要
BQ25303JEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25303J デバイスを評価できます。このデバイスは、JEITA バッテリ温度監視機能を搭載し、1 個のセルに 17V、3A を供給するスタンドアロンの高集積 1.2MHz 同期スイッチ モード降圧バッテリ チャージャです。
特長
- 高効率、1.2MHz の同期スイッチ モード降圧チャージャ
- USB入力アダプタ対応のシングル入力
- 入力電圧のダイナミック パワー マネージメント (VINDPM)
- アダプタが接続されていない状態で、バッテリのリーク電流は 1μA の小さい値
- 300mA ~ 3A の充電電流をサポート
- JEITA バッテリ温度プロファイルをサポート
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25303JEVM — BQ25303JEVM
BQ25303JEVM — BQ25303JEVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25300, BQ25302, BQ25303J Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/03/05 | ||
| 証明書 | BQ25303JEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021/03/09 |