BQ25570EVM-206

超低消費電力パワー マネージメント IC、昇圧充電 IC、ナノパワー降圧コンバータ 評価基板

BQ25570EVM-206

ご注文はこちら

概要

bq25570 評価基板 (EVM) は、シングルセル リチウムイオン / ポリマー バッテリやスーパー キャパシタのようなストレージ素子向けのエネルギー ハーベスト チャージャである bq25570 を評価するための包括的なモジュールです。ソーラー パネル、熱電発電素子 (TEG)、圧電発電素子などの高インピーダンス電源からの電力供給を想定した bq25570 は、蓄電素子を設定電圧点まで充電する際に入力ソースの電圧を低下させないよう、入力電圧を制御します。パワー グッド出力は、チャージャの蓄積素子がユーザー設定の電圧レベルに達したことを示します。bq25570 には降圧レギュレータが内蔵されており、チャージャ出力から安定化出力を供給します。変更を最小限に抑える方法で、この評価基板を超低消費電力昇圧コンバータとして構成することもでき、低インピーダンスのソースからの出力電圧を安定化すると同時に、降圧レギュレータから 2 番目の出力電圧を供給します。

特長
  • ジャンパまたは抵抗を使用したプログラマブルな入力電圧安定化設定
  • 抵抗を介したプログラマブル チャージャ出力電圧の最大設定値 (現在 4.2V)
  • 抵抗を介したプログラマブル チャージャ出力電圧の最大設定値 (現在 1.8V)
  • 抵抗 (現在 3.0V) を介したプログラマブル パワー グッド (BAT_OK) 電圧設定
  • 複数のジャンパ、コネクタ、テストポイントが利用可能

 

関連用語:

  • 高効率ナノパワー降圧コンバータ
  • 昇圧コンバータ チャージャ
  • リチウムイオン バッテリ チャージャ
  • リチウムイオン チャージャ 
バッテリ チャージャ IC
BQ25570 昇圧チャージャとナノパワー降圧コンバータ搭載、超低消費電力、ハーベスト パワー マネージメント IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25570EVM-206 — 超低消費電力パワー・マネージメント IC、昇圧充電 IC、ナノパワー降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25570EVM-206 超低消費電力パワー・マネージメント IC、昇圧充電 IC、ナノパワー降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLUC505.ZIP (323 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for bq25570 Battery Charger Evaluation Module for Energy Harvesting (Rev. A) 2014/08/23
証明書 BQ25570EVM-206 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 2019/07/30
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014/08/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。