BQ25600DEVM-771
BQ25600D NVDC パワー パス マネージメント機能搭載、シングルセル 3A I2C バッテリ チャージャの評価基板
BQ25600DEVM-771
概要
bq25600D 評価基板 (EVM) は、bq25600D デバイスを使用して I2C 制御のシングル セル バッテリ チャージャを評価するための WCSP の包括的なチャージャ モジュールです。ユーザー ガイドでは、bq25600D の評価基板の詳細的なスト手順を記載しています。また、必要な機器、機器のセットアップ方法、および手順の説明が含まれています。
特長
- 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチング モード降圧チャージャ
- USB On-The-Go をサポート
- 18mΩ での高いバッテリ放電効率
- すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
- 2.0mm x 2.4mm の小型 WCSP パッケージ
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25600DEVM-771 — BQ25600D NVDC パワー・パス・マネージメント機能搭載、シングルセル 3A I2C バッテリ・チャージャの評価モジュール
BQ25600DEVM-771 — BQ25600D NVDC パワー・パス・マネージメント機能搭載、シングルセル 3A I2C バッテリ・チャージャの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq25600, bq25600D PWR771 EVM User’s Guide | 2017/09/26 | |||
| 証明書 | BQ25600DEVM-771 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |