BQ25629EVM

BQ25629 USB 入力検出機能搭載、シングル セル、2A 降圧バッテリ チャージャの評価基板

概要

BMS050 評価基板 (EVM) は、最大 18V の入力に対応する I²C 制御の 2.0A シングル セル (1S) NVDC チャージャである BQ25629 を評価するための包括的なチャージャ モジュールです。

特長
  • 外部電源、負荷シミュレータ、バッテリ シミュレータ、サーミスタ、実際のバッテリ パックのいずれかを接続するためのねじ込み端子台
  • USB 電源に接続するための USB mini コネクタを搭載し、チャージャの入力電流制限を設定するために D+ ラインと D- ラインを使用
  • オプションの EV2400 インターフェイス ボード コントローラとの接続が可能
  • 主な電圧信号に対応する複数のテスト ポイントと、入力電流、システム電流、バッテリ電流のいずれかを簡単に測定するための 10mΩ の直列抵抗
  • この回路設計はテスト済みであり、ユーザー ガイドとサンプルのテスト構成が付属しています。
バッテリ チャージャ IC
BQ25629 USB 検出機能と ADC 搭載、I²C 制御、最大 18V 入力、2A、シングル セル バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25629EVM — BQ25629 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with USB input detection

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25629EVM BQ25629 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with USB input detection

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25628 BQ25629 Evaluation Module User's Guide 2023/01/06
証明書 BQ25629EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/11/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。