BQ25638EVM
BQ25638 NVDC (狭い電圧範囲の直接充電) パワー パス マネージメント機能搭載、シングル セル、5A 降圧バッテリ チャージャの評価基板
BQ25638EVM
概要
BQ25638 評価基板 (EVM) は、最大 18V の入力に対応する I²C 制御の 5.0A シングル セル (1S) NVDC チャージャである BQ25638 を評価するための包括的なチャージャ モジュールです。
特長
- 外部電源、負荷シミュレータ、バッテリ シミュレータ、サーミスタ、実際のバッテリ パックのいずれかを接続するためのねじ込み端子台
- USB 電源に接続するための USB mini コネクタを搭載し、チャージャの入力電流制限を設定するために D+ と D- の各ラインを使用
- オプションの EV2400 インターフェイス ボード コントローラとの接続が可能
- 主な電圧信号に対応する複数のテスト ポイントと、入力電流、システム電流、バッテリ電流のいずれかを簡単に測定するための 10mΩ の直列抵抗
- この回路設計はテスト済みであり、ユーザー ガイドとサンプルのテスト構成が付属
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25638EVM — BQ25638 evaluation module for single-cell 5-A buck battery charger with NVDC power path management
BQ25638EVM — BQ25638 evaluation module for single-cell 5-A buck battery charger with NVDC power path management
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25638x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/12/01 | ||
| 証明書 | BQ25638EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/09/26 |