BQ25672EVM
BQ25672 デュアル入力、MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4セル、3A 降圧チャージャの評価基板
BQ25672EVM
概要
BQ25672EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25672 デバイスを評価できます。BQ25672 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ モード降圧バッテリ充電管理デバイスです。6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1,500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリで使用することを想定しています。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。
特長
- HotRod (QFN) パッケージ封止の高効率 3A スイッチ モード降圧チャージャを簡単に評価可能
- USB2ANY インターフェイスを使用して充電と USB OTG (On-the-Go) の間で切り替えを行い、チャージャのステータスと障害を監視するほか、統合型の A/D コンバータ (ADC) を使用して電圧と電流を監視
- オンボード USB 入力アダプタを使用して USB ソース (電力供給元) に接続するほか、D+/D– のどちらかを使用して通信を実施し、デフォルトの入力電流制限を設定
- オンボードの複数のテスト ポイント、センス抵抗、ジャンパを使用して、電圧と電流のレギュレーションに関する高効率かつ高精度の測定を実施
- 双方向のブロッキング NFET (N チャネル FET) を複数搭載しており、バイパスに接続する複数のジャンパを使用して、デュアル入力電源セレクタを評価可能
- 評価モジュールPCBを含む
- 動作に必要となるEV2400は含まれていません
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25672EVM — BQ25672 evaluation module for I²C controlled, 1-4-cell, 3-A buck charger with dual input and MPPT
BQ25672EVM — BQ25672 evaluation module for I²C controlled, 1-4-cell, 3-A buck charger with dual input and MPPT
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25672 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/10/01 | ||
| 証明書 | BQ25672EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/12/28 |