BQ25710EVM-017
BQ25710 SMBus NVDC 昇降圧チャージャの評価基板
BQ25710EVM-017
概要
BQ25710 評価基板 (EVM) は、N-CH チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、SMBus 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 24V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セルに対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 8.128A です。この EVM には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。bq25710 EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。
特長
- ホスト制御、NVDC、1S ~ 4S のバッテリに対応する昇降圧チャージャで、3.5V ~ 24V の入力を受け入れます。充電出力は 1V ~ 19.2V であり、3V ~ 20.8V の OTG 出力も供給します。
- 600μA の超低静止電流、200mW の負荷時に >80% を上回る高い PFM (パルス周波数変調) 軽負荷効率。PTM (パルス時間変調) 動作で Energy Star と ErP Lot6 に適合
- 高集積のチャージャであり、包括的な /PROCHOT、入力電流とバッテリ電流の監視機能 (IADP/IBAT)、システム電力の監視機能 (PMON) を搭載
- Intel ICE Lake プラットフォーム向けの VAP モードをサポート
- SMBus 通信をサポート
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25710EVM-017 — BQ25710 SMBus NVDC 昇降圧チャージャの評価モジュール
BQ25710EVM-017 — BQ25710 SMBus NVDC 昇降圧チャージャの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq2571x Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2018/10/09 | |||
| 証明書 | BQ25710EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |