BQ25758AEVM

BQ25758A の評価基板

BQ25758AEVM

購入

概要

BQ25758A 評価基板 (EVM) は、BQ25758A IC 向けの包括的な評価システムです。BQ25758AEVM は最大入出力が 55V で、最大出力電流は 10A です。BQ25758A IC は、広い電圧に対応する双方向のスイッチモード昇降圧コントローラです。このデバイスは、出力 CC/CV (定電流と定電圧) の各制御機能を搭載しており、広い電圧範囲にわたって高効率の電力変換を実現できます。この IC は 4.2V ~ 60V の広い入力電圧範囲と、最大 60V の広い出力電圧範囲に対応します。

特長
  • 4.2V ~55V の入力電圧範囲と、0V ~ 55V の出力電圧範囲
  • ±2% の出力電圧精度
  • 入力と出力の電流安定化精度:±3%
  • フレキシブルな構成に役立つ I2C 制御
  • 両方の電力変換方向で USB-PD (パワー デリバリ) PPS (プログラマブル電源) をサポート
バッテリ・チャージャ IC
BQ25758A USB PD の EPR (拡張電力範囲) / PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ BQ25758S I²C controlled 32V bidirectional buck-boost controller with USB PD EPR and PPS support
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25758AEVM — BQ25758A の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ25758AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25758 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ