BQ25770GEVM
BQ25770G 評価基板
BQ25770GEVM
概要
BQ2577xGEVM は、SMBus または I2C 対応の NVDC 2 相昇降圧充電コントローラである BQ2577xG を使用した、包括的な大電力かつ高効率のバッテリ チャージャです。この評価基板は複数の GaN FET を高効率で駆動します。入力電圧範囲は 3.5V ~ 40V であり、2 ~ 5 セルのプログラマブル出力を供給します。充電電流範囲は 0A ~ 16.3A です。この BQ2577xGEVM を使用すると、BQ2577xG の機能や性能の評価をステップバイステップの手順で行えます。また BQ2577xGEVM は、包括的な回路図、レイアウト、部品表 (BOM) が付属したリファレンス デザインの役割も果たします。
特長
- 3.5V ~ 40V の入力をサポート
- GaN FET による高い効率
- Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
- 低プロファイル インダクタに対応できる、600kHz または 800kHz のスイッチング周波数
- CPU スロットリングに適した電力 / 電流モニタ
- 安全機能:過熱保護、過電圧保護、過電流保護
- EV2400 インターフェイス デバイスは付属していないため、別途注文する必要があります。
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25770GEVM — BQ25770G の評価基板
BQ25770GEVM — BQ25770G の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ2577xGEVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/05/01 | ||
| 証明書 | BQ25770GEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/04/10 |