BQ25792EVM
I2C制御、5A、1~4セル、昇降圧充電器評価基板、デュアル入力セレクタ付き
BQ25792EVM
概要
BQ25792 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25792 デバイスを評価できます。BQ25792 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスです。3.6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリで使用することを想定しています。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。
特長
- HotRod (QFN) パッケージ封止の高効率 5A スイッチ モード昇降圧チャージャを簡単に評価可能
- EV2400 インターフェイスを使用して充電と USB OTG (On-the-Go) の間で切り替えを行い、チャージャのステータスと障害を監視するほか、統合型の A/D コンバータ (ADC) を使用して電圧と電流を監視
- オンボード USB 入力アダプタを使用して USB ソース (電力供給元) に接続するほか、D+/D– のどちらかを使用して通信を実施し、デフォルトの入力電流制限を設定
- オンボードの複数のテスト ポイント、センス抵抗、ジャンパを使用して、電圧と電流のレギュレーションに関する高効率かつ高精度の測定を実施
- 双方向のブロッキング NFET (N チャネル FET) を搭載しており、バイパスに接続するジャンパを使用して、デュアル入力電源セレクタを評価可能
評価基板 (EVM) の PCB
付属しない
動作に必要なEV2400
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25792EVM — I2C制御、5A、1~4セル、昇降圧充電器評価基板、デュアル入力セレクタ付き
BQ25792EVM — I2C制御、5A、1~4セル、昇降圧充電器評価基板、デュアル入力セレクタ付き
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | BQ25792EVM, BQ25798EVM and BQ25798BKUPEVM (BMS034) Evaluation Module (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/07/12 | |||
| 証明書 | BQ25792EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/03/26 |