BQ25890EVM-664
BQ25890 完全対応型チャージャ評価基板
BQ25890EVM-664
概要
bq25890 評価基板 (EVM) は、1 セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマセル向けに、幅広いスマートフォンおよびタブレット用途で使用される、高集積スイッチモードバッテリ充電管理およびシステム電源パス管理デバイスを評価するための、完全な充電モジュールです。
BQ25890EVM-664 には、I2C インターフェイス用に USB ベースの PC インターフェイス ボード EV2300 または EV2400 が必要です。I2C が必要で、まだお持ちでない場合は、eStore を通じてご注文いただけます。EV2300またはEV2400を今すぐ購入します。
特長
- 入力電圧範囲:3.9V ~ 14V:
- I2C 通信;
- ステータス信号に対応する LED インジケータ
- テストの目的で複数の重要な信号にアクセスできる、複数のテスト ポイント;
- さまざまな回路構成に対応する複数のジャンパ。
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25890EVM-664 — BQ25890 チャージャ一式、評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
BQ25890EVM-664 — BQ25890 チャージャ一式、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/11/24 | ||
| 証明書 | BQ25890EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |