BQ294502EVM-033
bq294502EVM-033
BQ294502EVM-033
概要
The bq294502EVM-033 is a complete evaluation system for the bq2945xy family of second-level protectors. The EVM includes one bq294502-based circuit module.The bq294502-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq294502 second-level voltage protector. The circuit module includes one bq294502 IC, fuse blow circuitry, a fuse blow delay capacitor, and all other onboard components necessary to use and interface with the protector. The circuit module connects directly across the cells in a battery.
バッテリ プロテクタ
購入と開発の開始
評価ボード
BQ294502EVM-033 — bq294502EVM-033
BQ294502EVM-033 — bq294502EVM-033
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq294502 EVM User's Guide | 2011/11/29 | |||
| 証明書 | BQ294502EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |