BQ769X2-THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR

BQ76952/42 thermistor temperature optimizer - calculate the thermistors coefficients for T range

BQ769X2-THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR

概要

The BQ769x2 family of battery monitors can support multiple external thermistors. The device includes an internal pullup resistor to bias the thermistor during measurement. The internal pullup resistor has two options which can set the pullup to 18 kΩ or 180 kΩ. The 18-kΩ option is intended for thermistors that have a 10-kΩ resistance at room temperature. The 180-kΩ option is intended for higher resistance thermistors that have a 200-kΩ resistance at room temperature.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. Download the Guide to Thermistor Coefficient Calculator Tool and follow the instructions to create the zip file for the thermistor
  2. Upload the zip file (login required) to the GPC Tool
  3. Open the Thermistor Coefficient Calculator report emailed to you

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Guide to Thermistor Coefficient Calculator Tool - BQ76952 PDF | HTML 2022/06/20

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ76942EVM 3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ モニタとプロテクタの EVM (評価基板) BQ76952EVM 3S ~ 16S (16 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ モニタとプロテクタの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。