BQ76942EVM
3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ モニタとプロテクタの EVM (評価基板)
BQ76942EVM
概要
BQ76942EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 10 セルのリチウムイオン バッテリ モニタ IC である BQ76942 向けの包括的な評価システムです。この評価基板 (EVM) は、BQ76942 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76942 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76942 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、10 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックの過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要なすべてのオンボード コンポーネントを搭載しています。この回路モジュールは、単一のバッテリ内にある複数のセルにまたがる形で直接接続を行うこと、または電源とモジュール内蔵セル シミュレータ抵抗の両方に接続することが可能です。オンボード インターフェイスまたは互換性のある外部インターフェイス ボードと、Microsoft® Windows® ベースの PC 上 GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) ソフトウェアを使用すると、ユーザーはデバイスのレジスタの表示、電圧と電流と温度の精度の評価、キャリブレーションの実行、保護制限の調整、FET 制御出力機能の有効化を実施できます。
特長
- 3 セル~ 10 セルのリチウムイオンおよびリン酸バッテリ モニタである BQ76942 向けの包括的な評価システム
- 迅速なセットアップを目的とし、10 セル構成に合わせて実装済みの回路モジュール
- 付属の USB インターフェイス アダプタまたは 4 ピン コネクタを使用する通信が利用可能
- 電源だけを接続して動作をシミュレートするための抵抗セル エミュレータ
- この回路モジュールはテスト済みであり、ファームウェア、GUI、デモ、導入ガイドが付属しています。
USB ケーブル
MOSFET
詳細はこちら
- BQ76942EVMボードを購入します
- ユーザー ガイドをダウンロードします
- bqStudioソフトウェアをダウンロードします
- トレーニング ビデオを視聴します
購入と開発の開始
評価ボード
BQ76942EVM — 3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの EVM (評価基板)
BQ76942EVM — 3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの EVM (評価基板)
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ76942EVM User's Guide (Rev. A) | 2020/10/01 | |||
| アプリケーション・ノート | Easy Configuration of BQ76942/52 Battery Monitors (Rev. A) | 2020/10/01 | ||||
| 証明書 | BQ76942EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/08/03 |