BQ78350-DEVICE-FW

BQ78350 残量計ファミリ向けファームウェア

BQ78350-DEVICE-FW

ダウンロード

概要

BQ78350 残量計ファミリ向けファームウェアは、既存の BQ78350 ハードウェア (BQ78350、BQ78350-R1、BQ78350-R2 などのデバイス) にフラッシュ書き込み可能なファームウェアのみのリリースです。ファームウェアは、リチウムイオンと LiFePO4 向けの CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ管理コントローラを記録しており、最大 15 個の直列セルを使用するリチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリ・パックに対応したアナログ・フロント・エンド (AFE) 保護デバイスであるコンパニオンの BQ769x0 ファミリを使用して、バッテリ残量計、保護、認証、監視に適した豊富な機能を実現する、バッテリ・パックをベースとするソリューションを作成するのに役立ちます。

BQ78350-R1A デバイスは、容量を表示する LED/LCD ディスプレイ構成にも対応できます。また、SMBus 1.1 インターフェイスでデータを利用することもできます。バッテリの履歴および診断データもデバイスの不揮発性メモリに保存され、同じインターフェイスで利用できます。

特長
  • BQ78350-DEVICE-FW ファームウェアは、BQ78350 ハードウェアの以前のどのバージョンでも使用可能
  • 詳細については、リリース・ノートをご覧ください
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ファームウェア

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00792 マルチセル 36 ~ 48V のバッテリ管理システムのリファレンス デザイン
評価ボード
BQ76920EVM µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用 BQ76930EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用 BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用
ダウンロードオプション

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

close
最新バージョン
バージョン: R3-V3.00
リリース日: 2023/01/13

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00792 マルチセル 36 ~ 48V のバッテリ管理システムのリファレンス デザイン
評価ボード
BQ76920EVM µC-コントロール AFE ファミリ評価モジュール、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸用 BQ76930EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用 BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用

資料

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

リリース情報

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

最新情報

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。