これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
BQ78350-R1
- CEDV (補償付き放電終了電圧) 測定アルゴリズム
- SMBus ホスト通信をサポート
- 3~5 直列 (bq76920)、6~10 直列 (bq76930)、9~15 直列 (bq76940) のリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリに対応する柔軟な構成
- 最大 320Ahr のバッテリ構成をサポート
- 最大 320A の充電および放電電流通知をサポート
- オンチップ温度センサをサポート
- 付属 AFE からの外部 NTC サーミスタをサポート
- プログラミング可能な各種の保護機能
- 電圧、電圧、温度
- システム・コンポーネント
- 寿命全体にわたるデータ記録
- CC-CV 充電 (プリチャージ、充電禁止、充電中断を含む) をサポート
- 最大 8 つの異なるバス・アドレスに対応する、抵抗でプログラム可能な SMBus スレーブ・アドレス
- 充電状態表示用の最大 5 セグメントの LED または LCD ディスプレイを駆動
- SHA-1 認証に対応
bq769x0 AFE (アナログ・フロント・エンド) 保護デバイス・ファミリを補完するテキサス・インスツルメンツ bq78350-R1 リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ管理コントローラは、包括的な BMS (バッテリ管理システム) サブシステムを備えているため、製品開発を加速し市場投入を早めるのに役立ちます。
bq78350-R1 コントローラと bq769x0 AFE は、3 ~15 直列セル・アプリケーションに対応できます。bq78350-R1 デバイスにはセル・バランシング機能、電圧、電流、温度に基づく幅広い保護機能に加えて、正確な残量計と SoH (劣化状態) モニタが搭載されています。
bq78350-R1 デバイスは、容量表示用 LED または LCD ディスプレイ構成にも対応できます。また、SMBus 1.1 インターフェイスでデータを利用することもできます。バッテリの履歴および診断データもデバイスの不揮発性メモリに保存され、同じインターフェイスで利用できます。

詳細リクエスト
デバイスのファームウェアが入手可能です (BQ78350-R2-DEVICE-FW)。 ご請求
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | bq78350-R1 bq769x0 バッテリ監視 AFE を補完する CEDV リチウムイオン残量計およびバッテリ管理コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 12月 23日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点