BUF634ADDAEVM

210MHz、250mA 高速バッファの評価基板

BUF634ADDAEVM

ご注文はこちら

概要

BUF634ADDAEVM は、DDA (サーマル パッド付きの 8 ピン SO8) パッケージに封止した高速バッファである BUF634A 向けの評価基板 (EVM) です。BUF634ADDAEVM は 2 個の BUF634AIDDA デバイスを搭載しており、このバッファの機能と汎用性を迅速に実証できる設計を採用しています。オプションで、コンポジット ループ内にある 1 個のデュアル SOIC アンプに対応する複数の出力という形でこれらのバッファを構成することもできます。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板を電源、複数の信号源、試験装置にすぐに接続することができます。デフォルト構成は複数の分割電源を使用しています。また、標準的な試験装置に合わせて 50Ω の出力インピーダンスを実現した SMA (SubMiniature version A) 入出力コネクタも実装しています。他の方法での接続、または単一電源電圧動作を意図して、この評価基板を簡単に構成することもできます。TM オーディオ入力ジャックや、3.5mm 出力ジャック向けに、デュアルチャネル パス構成を使用することも可能です。

特長
  • 標準的な卓上型試験装置を使用して容易な評価が可能
  • 複数のオーディオ入出力に対応する複数の接続を実装
  • デュアル SOIC オペアンプを使用してコンポジット ループを形成するためのオプションがボードで使用可能
  • 分割電源動作または単一電源電圧動作に合わせて構成することが可能
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
BUF634A 210MHz、250mA 高速バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BUF634ADDAEVM — 210MHz、250mA 高速バッファの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BUF634ADDAEVM 210MHz、250mA 高速バッファの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BUF634Axxx Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2020/12/22
証明書 BUF634ADDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/08/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。