CC2420EM_REFDES
CC2420EM リファレンス デザイン
CC2420EM_REFDES
概要
CC2420EM リファレンス デザインには、CC2420DK 開発キットで使用する CC2420EM 評価基板に対応した回路図とレイアウト ファイルが付属しています。
また、このリファレンス デザインは、CC2420 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、これらのパーツを正確にコピーする必要があります。これは、ディスクリート バランと SMA アンテナ コネクタを採用した 2 層のリファレンス デザインであり、シングル エンドの 50Ω アンテナ向けの設計を採用しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | CC2400EM Folded Dipole Reference Design | 2007/10/26 |