CC2564CSTBTBLESW
STM32F4 MCU の CC2564C TI デュアル モード Bluetooth® スタック
CC2564CSTBTBLESW
概要
Bluetooth + Bluetooth Low Energy 向け STM32F4 マイコン用ソフトウェアに対する TI の CC2564C デュアル モード Bluetooth® スタックは、STM32 ARM Cortex M4 マイコンをサポートし、Bluetooth 5.1 仕様を実装したシングル モードとデュアル モードの二つのモードで構成されています。Bluetooth スタックは包括的な認定 (QDID172096 と QDID172097) 取得済みで、付属のシンプルなコマンドライン サンプル アプリケーションを使用して開発期間の短縮します。また、ご要望に応じて MFI 機能の利用も可能です。
包括的な評価ソリューションを実現するために、CC2564C デュアル モード Bluetooth スタックは、以下のハードウェア開発キットと直接組み合わせて動作させることができます:STM3240G-EVAL。さらに、STM32 マイコンで使用できるスタックは認証済みで、ロイヤリティ フリーです。
このソフトウェアは、CC256XEM-STADAPT ボード経由で CC256XCQFN-EM ボードとの組み合わせで動作し、包括的な Bluetooth BT/EDR/LE HCI ソリューションを実現するため、設計の労力の低減と開発期間の短縮が可能になります。
特長
- デュアル モード Bluetooth 5.1 のサポート — Bluetooth 認定取得済みでロイヤリティ フリー
- Bluetooth スタックは完全に認証済み (QDID172096 および QDID172097)
- 全面的にスレッド セーフ
- スレッド化 (RTOS) 環境と、スレッド化されていない (OSなし) 環境をサポート
- すべての STM32F4 MCU で動作します
- 完全に文書化された API インターフェイス
- CC256XEM-STADAPT をサポートする STM3240G-EVAL MCU 開発キット用のサンプル アプリケーションが提供されています
- CCS、IAR、KEIL IDE をサポート
- 従来のプロファイルが使用可能
- Advanced Audio Distribution Profile (先進的なオーディオ ディストリビューション プロファイル、A2DP):標準的な A2DP 実装と、CC2564C における内部 SBC エンコード/デコードを含むサポートされた A2DP (A3DP) 実装。
- オーディオ/ビデオ伝送プロトコル (AVDTP)
- AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile、オーディオ/ビデオ リモート制御プロファイル)
- GAP (Generic Access Profile、汎用アクセス制御)
- ヘッドセット プロファイル (HSP)
- HFP(Hands Free Profile、ハンズフリー プロファイル)
- HID(Human Interface Device Profile、ヒューマン インターフェイス デバイス プロファイル)
- MAP(Message Access Profile、メッセージ アクセス プロファイル)
- PBAP(Phonebook Access Profile、電話帳アクセス プロファイル)
- SPP(Serial Port Profile、シリアル ポート プロファイル)
- Bluetooth Low Energy のプロファイルが使用可能
- アラート通知サービス (ANS)
- BAS(Battery Service、バッテリ サービス)
- サイクリング速度とケイデンス センシング サービス (CSCS)
- DIS (Device Information Service、デバイス情報サービス)
- Find Me Profile (自己検索プロファイル)
- GAPS(Generic Access Profile Service、汎用アクセス プロファイル サービス)
- 汎用属性プロファイル (GATT)
- 医療用体温計サービス (HTS)
- 心拍サービス (HRS)
- HIDS(Human Interface Device Service、ヒューマン インターフェイス デバイス サービス)
- IAS(Immediate Alert Service、即時アラート サービス)
- LLS(Link Loss Service、リンク ロス サービス)
- 電話のアラート状態サービス (PASS)
- 近接性プロファイル (PXP)
- 送信電力サービス (TPS)
ダウンロード
ドライバまたはライブラリ
CC2564CSTBTBLESW1 — CC2564C TI デュアルモード Bluetooth® スタック、STM32F4 MCU 向け
CC2564CSTBTBLESW1 — CC2564C TI デュアルモード Bluetooth® スタック、STM32F4 MCU 向け
お役立ちリソース
インターフェイス・アダプタ
CC256XEM-STADAPT — CC256xEM Bluetooth® アダプター・キット
CC256XEM-STADAPT — CC256xEM Bluetooth® アダプター・キット
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVM ユーザー ガイド (英語) | CC256xC QFN EM User Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2025/01/17 | |||
| その他の技術資料 | Dual-Mode Bluetooth® CC256xCQFNEM Evaluation Board (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/12/20 | |||
| ユーザー・ガイド | CC2564C TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/12/02 | |||
| ユーザー・ガイド | CC2564B to CC2564C Migration Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/12/01 | |||
| データシート | CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller データシート (Rev. B) | 2020/12/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Quick Start Guide | 2015/05/21 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide | 2015/05/19 |