ドライバまたはライブラリ
CC256XC-BT-SP
CC256xC 向け Bluetooth® サービス パック
CC256XC-BT-SP
概要
CC256xC Bluetooth サービス パック (SP) には、プラットフォーム固有の構成とバグ修正が含まれている必須の初期化スクリプト (BTS ファイル) が含まれています。
さらに、Bluetooth サービス パックには、テストとデバッグに役立つ CC2564C デバイス用のコンパニオン ファイルも付属しています。サービス パックは、以下のファイルで形成されています:
- 初期スクリプト BTS ファイル (initscripts - TIInit_6.12.26.bts)
- 初期スクリプト アドオン
- オーディオ/音声処理アドオン (initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on.bts)
- BLE アドオン (initscripts-TIInit_6.12.26.ble_add-on.bts)
- ILI ファイル (TIInit_6.12.26.ili)
- XML ファイル (TIInit_6.12.26.xml)
- 使用許諾契約
- Readme/リリースノート
注:ファイル名の一部であるバージョン番号は、ハードウェアとファームウェアに対応する独自の組み合わせですが、リリースごとに更新されるわけではないことに注意してください。実際のバージョン情報は、ファイル内で更新されています。
最初に使用許諾契約と README ファイルをお読みください。サービス パックの各ファイルに関する説明は、以下の場所にあります。
- BTS ファイル
- BTS は、Bluetooth script (Bluetooth スクリプト) の省略形です。BTS ファイルはバイナリ ファイルであり、テキサス・インスツルメンツの Bluetooth デバイスに対応する各種 HCI コマンドとアクションを保持しています。HCI インターフェイスは双方向です。HCI コマンドをホストから Bluetooth コントローラに送信するたびに、その Bluetooth コントローラは HCI イベントを生成する形で応答します。これらの HCI コマンドの実行を成功させるうえで必要なフォーマットと手続きを簡素化するために、BTS フォーマットを使用しています。BTS ファイルは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のライセンスの下で配布されています。詳細については、該当するライセンス ファイルをご覧ください。
- BTS 機能
- BTS の主な用途は、Bluetooth デバイスの電源投入後に、初期化シーケンスをトリガすることです。各デバイスの電源を投入した後、初期化スクリプトを実行する必要があります。BTS 初期化スクリプトには、メモリ書き込みコマンド (RAM に書き込まれるコード) で構成されたセクションがあり、このセクションは、Bluetooth デバイスの ROM に存在している可能性のある問題を修正するためのソフトウェア パッチという形で実行されます。また、BTS フォーマットの主な使用目的ではありませんが、HCI コマンドを Bluetooth デバイスにロードする目的でこのファイルを使用することもできます。BTS ファイルは、ディープ スリープ メカニズムの有効化、UART のボーレートの変更、オーディオ構成など、プラットフォームに関連するコマンドで使用することもできます。BTS ファイルはデバイス固有であり、以下に示す CC256xC デバイスでのみ動作します。CC256xB デバイスに対応する最新の Bluetooth サービス パックは、次のリンクで見つかります:[https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP]。
- ILI ファイル
- ILI ファイルは、Bluetooth ファームウェア ロガーのメッセージをデコードし、読み取り可能な形式に変換します。これは、Wireless Tools ソフトウェア パッケージに含まれるロガー ツールによって使用されます。
- XML ファイル
- XML ファイルには、ベンダ固有の HCI コマンドとイベント、およびそれらのパラメータが記述されています。このユーティリティは、Wireless Tools ソフトウェア パッケージに含まれる HCITester およびロガー ユーティリティで使用されます。
特長
- Bluetooth Classic と Bluetooth Low Energy
- スリープをイネーブル (有効化) した状態
ダウンロード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示