CC256XB-BT-SP

Bluetooth Service Pack、CC256xB 用

CC256XB-BT-SP

ダウンロード

概要

このパッケージには、初期スクリプト (BT4.0 および BT4.1 用) とアドオン (オーディオ/音声処理および BLE サポート用) が含まれています。

CC256x-BT-SP

CC256x Bluetooth サービス パック (SP) は、バグ修正とプラットフォーム固有の構成を含む必須の初期化スクリプトです。各パワーサイクルの後で、対応する CC256x デバイスにこれらの値をロードする必要があります。CC256x SP は、Bluetooth スクリプト (BTS) ファイル形式で提供されます。BTS ファイルはスクリプト化されたバイナリ ファイルであり、ファイル内の埋め込み HCI コマンドおよび HCI イベントに適用するアクションを定義します。

チップを動作させるために、スタックはまず初期スクリプトをダウンロードしてから、ユーザーの要求ごとに関連するアドオンを使用します (一定の時間内に使用できるアドオンは 1 つだけ)。

特定のチップとプラットフォームのサポートについて

サービス パックには、デバイスごと (CC2560B、CC25604B、CC2560、CC2564) と、プラットフォームごと (MSP430 V1.4 R2 用、旧 MSP430 リリース用または他のプラットフォーム用) に異なる BTS ファイルが含まれています。

各オプションの詳細については、『CC256x サービス パック ガイドおよびリリース ノート』(以下を参照) を参照してください。

TI の Bluetooth スタック用にサービス パックを「.h」形式に変換

サービス パック (SP) BTS (つまり「*.bts」) ファイルは、Bluetooth ハードウェア評価ツール (BHET、以下の「開発ツール」を参照) を使用して C ヘッダー ファイル (「*.h」) 形式に変換し、TI の Bluetooth スタックと組み合わせて使用する必要があります。BHET ツールは、こちらのメイン Wiki からダウンロードでき、ご希望の形式に変更して保存する方法については、こちらで確認できます。TI の最新 Bluetooth スタック バージョンをすべて入手するには、チップのリビジョンに応じて、(元のファイルのバックアップを取得して) 各ファイル\Bluetopia\btpsvend\CC256XB.h (または\Bluetopia\btpsvend\CC256X.h) を置き換える必要があります。

注:サービス パック (SP) は、TI の Bluetooth スタックから慎重にスリープ モードをオフにする必要があります。

特長
  • Bluetooth Classic と Bluetooth Low Energy
  • 115.2kbps UART ボーレート
  • XTAL サポート
  • スリープをイネーブル (有効化) した状態
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

CC256XB-BT-SP TI デュアル・モード Bluetooth® サービス・パック、CC256x 向け

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

CC256XB-BT-SP TI デュアル・モード Bluetooth® サービス・パック、CC256x 向け

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/07/07
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025/02/20
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/19
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 vulnerability 2021/12/21
EVM ユーザー ガイド (英語) Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2021/08/31
サイバー セキュリティ報告書 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021/06/22
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020/05/18
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020/05/18
ユーザー・ガイド Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide 2015/10/01
EVM ユーザー ガイド (英語) Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide 2015/07/24
ユーザー・ガイド TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide PDF | HTML 2015/07/08

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CC256XMSPBTBLESW Stonestreet One BT+BLE スタックおよびプロファイル、MSP430 上の CC256x 用

ハードウェア開発

評価ボード
CC2564MODAEM デュアルモード Bluetooth CC2564 モジュール、内蔵アンテナ付き、評価ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。