CC2564MODAEM
デュアルモード Bluetooth® CC2564 モジュール、アンテナ評価ボード内蔵
CC2564MODAEM
概要
CC2564MODAEM 評価ボードには、Bluetooth BR/EDR/LE HCI ソリューションが含まれています。TIのCC2564BデュアルモードBluetoothシングルチップ デバイスを採用したbCC2564MODAは評価および設計用で、設計に要する労力を軽減し、開発期間を短縮できます。
包括的な評価ソリューションを実現するために、CC2564MODAEM 基板を TI の各ハードウェア開発キット (MSP-EXP430F5529、MSP-EXP430F5438、DK-TM4C123G、DK-TM4C129X など) に直接接続することができます。さらに、MSP430 と TM4C12x マイコンで、認定取得済みでロイヤリティ フリーの TI Bluetooth スタック(TIBLUETOOTHSTACK-SDK)を使用できます。
CC2564MODA は、送信電力と受信感度の点でクラス最高の RF 性能を達成しており、他の BLE 専用ソリューションに比べて約 2 倍の距離を実現します。
特長
- デュアル モード (Bluetooth と Bluetooth Low Energy) Bluetooth 仕様 v4.1
- すぐに使用できるアプリケーションを実現するアンテナ内蔵の CC2564MODA
- 本デバイスは FCC、IC、CE の認定取得済みで、認証済みかつロイヤルティ フリーの TI Bluetooth スタック、導入ガイド、デモ、UART、PCM/I2S のインターフェイスを付属
- Class 1.5 送信電力 (+10dBm) と高感度 (標準値:-93dBm)
- TI の以下のハードウェア開発キットに直接接続できる複数の EM コネクタ:
- MSP-EXP430F5529
- MSP-EXP430F5438
- DK-TM4C123G
- DK-TM4C129X
- TI の CC2564MODA デバイスを使用した 1 枚の CC2564MODAEM ボード
- ジャンパ ブロック × 1、MSP-EXP430F5438 ボード用
- ジャンパ × 4、MSP-EXP430F5529 ボード用
- MSP-EXP430F5529、MSP-EXP430F5438、DK-TM4C123G、DK-TM4C129X ボードは別売り
Low-power MCUs
Wi-Fi 製品
購入と開発の開始
CC2564MODAEM — デュアルモード Bluetooth CC2564 モジュール、内蔵アンテナ付き、評価ボード
CC2564MODAEM — デュアルモード Bluetooth CC2564 モジュール、内蔵アンテナ付き、評価ボード
CC256X-REPORTS — レポート:CC256x 規制認証レポート
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC256X-REPORTS — レポート:CC256x 規制認証レポート
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Link to FCC, ISED, & Certification Reports
Link to FCC, ISED, & Certification Reports
Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports
Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports
Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports
Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports
Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports
リリース情報
最新情報
- Updated CE certification reports for CC2564 Modules
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module With Integrated Antenna Evaluation Board | 2015/07/07 | |||
| 証明書 | CC2564MODAEM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) | 2021/03/03 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017/10/16 | ||||
| 技術記事 | The dual-mode Bluetooth® module you’ve been waiting for is here | PDF | HTML | 2016/02/17 | |||
| その他の技術資料 | Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) | 2016/02/03 | ||||
| ユーザー・ガイド | TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide | PDF | HTML | 2015/07/08 | |||
| ユーザー・ガイド | CC2564MODA Evaluation Board Quick Start Guide | 2015/07/01 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Quick Start Guide | 2015/05/21 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide | 2015/05/19 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014/03/25 |