CC2662RQ1-BCU-EVM

CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module

CC2662RQ1-BCU-EVM

ご注文はこちら

概要

The Dual Main Battery Control Unit (BCU) Board was designed to provide customers with a dual main reference design that can be used for WBMS hardware and software development. It's equipped with 2 CC2662R-Q1 devices configured to provide the user with the ability to evaluate either a single module. When combined with the CC2662RQ1-CSUEVM module, users can quickly and easily evaluate and develop a WBMS system using TI's CC2662RQ1 device. Additionally, the SIMPLELINK Wireless BMS Software Development Kit (SDK) provides software support and example projects for full system evaluation.

特長
  • 2 x CC2662R-Q1 wireless MCUs configured in a Dual Main Configuration
  • Each wireless MCU capable of up to +5dBm output power
  • 2 x TPS3436-Q1 watchdog device (1 per wireless MCU)
  • 2 x 2.4GHz PCB antenna with SMA connector for
    external antennas and conducted measurements (1 per wireless MCU)
  • 2 x 10-pin Arm® Cortex® connectors (1 per wireless MCU)
  • 2 x RF shield frames and covers (1 per wireless MCU, not required but included as an example layout to pass stringent EMI requirements)
車載ワイヤレス接続製品
CC2662R-Q1 ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CC2662RQ1-BCU-EVM — CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

CC2662RQ1-BCU-EVM CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CC2662RQ1-BCU-EVM ユーザー ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/26
証明書 CC2662RQ1-BCU-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。