CC2662RQ1-CSU-EVM

CC2662R-Q1 cell supervisor unit evaluation module

CC2662RQ1-CSU-EVM

ご注文はこちら

概要

The Cell Supervisor Unit (CSU) evaluation module was designed to provide internal TI teams and customers with a wireless device reference design that can be used for WBMS hardware and software development. The CSU integrates TI's BQ79718BQ1, a precise 18-cell automotive-grade battery monitor, with the CC2662R-Q1 wireless Battery Monitoring System (BMS) micro-control unit. When combined with the CC2662RQ1-BCU-EVM module, users can quickly and easily evaluate and develop a WBMS system using TI's CC2662R-Q1 device. Additionally, the SIMPLELINK Wireless BMS Software Development Kit (SDK) provides software support and example projects for full system evaluation.

特長
  • CC2662R-Q1 wireless MCU
    • Capable of up to +5dBm output power
    • 2.4GHz PCB antenna with SMA connector for external antennas and conducted measurements
    • 10-pin Arm® Cortex® connectors
    • RF shield frame and cover (not required but included as an example layout to pass stringent EMI requirements)
    • TPS3436-Q1 watchdog device connected to the MCU
    • TPS715-Q1 LDO
    • TXU0204-Q1 Level Shifter
    • TPD4E05U06-Q1 I/O ESD protection
    • 2 Status LEDs
    • Access to I/O signals via 20 pin header
車載ワイヤレス接続製品
CC2662R-Q1 ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CC2662RQ1-CSU-EVM — CC2662R-Q1 セル監視ユニット評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

CC2662RQ1-CSU-EVM CC2662R-Q1 セル監視ユニット評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CC266RQ1-CSU-EVM ユーザー ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/26
証明書 CC2662RQ1-CSU-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。