CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE
オーディオ ビデオ ストリーミング アプリケーション向けのシステム ソリューションを実現する、CC3220 向け統合ソリューション
CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE
概要
このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3220 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア ロック、ビデオ ドアベル、スマート ホームで 360 度マルチカメラを使用するなど、多様な モノのインターネット (IoT) アプリケーションに適しており、CC3220 Internet-on-a-chip™ ソリューションによる Wi-Fi ネットワークのコミッショニングが容易なことや、高度な低消費電力モードを活用しています。
特長
- 次のキャプチャおよびストリーミングをサポート: ビデオ - 720p @ 30fps、2Mbps
- 次のキャプチャおよびストリーミングをサポート: オーディオ – PCM、16bps @ 11025Hz
- RTP/RTSP プロトコルをサポート
- SimpleLink™ により、802.11 b/g/n ネットワーク上であらゆるモバイル デバイスからの Wi-Fi コネクティビティを実現
ダウンロード
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE — CC3220-OV788 オーディオ / ビデオ・ストリーミングのリファレンス
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE — CC3220-OV788 オーディオ / ビデオ・ストリーミングのリファレンス
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/10/20 | |||
| アプリケーション・ノート | SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) | 2021/05/10 |