TIDC-CC3200-VIDEO

Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン

TIDC-CC3200-VIDEO

設計ファイル

概要

このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア ロック、ビデオ ドアベル、スマート ホームで 360 度マルチカメラを使用するなど、多様な モノのインターネット (IoT) アプリケーションに適しており、CC3200 Internet-on-a-chip™ ソリューションによる Wi-Fi ネットワークのコミッショニングが容易なことや、高度な低消費電力モードを活用しています。

特長
  • 次のキャプチャおよびストリーミングをサポート: ビデオ - 720p @ 15FPS
  • 次のキャプチャおよびストリーミングをサポート: オーディオ – PCM、16bps @ 11025Hz
  • RTP/RTSP プロトコルをサポート
  • SimpleLink™ により、802.11 b/g/n ネットワーク上であらゆるモバイル デバイスからの Wi-Fi コネクティビティを実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCK9.PDF (5173 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROQ2.ZIP (20 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROQ1.PDF (217 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROQ4.ZIP (555 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCW6.ZIP (95 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROQ3.PDF (117 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROQ0.PDF (111 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3200MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス モジュール

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC3220R6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220Sセキュア ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220MODAアンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC1T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235S256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODASF1MB XIP フラッシュ搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル バンド ワイヤレス アンテナ モジュール ソリューション

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODASSimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル バンド ワイヤレス アンテナ モジュール ソリューション

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODSF1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODS256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235SF1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220SF1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応の NFC カード リーダー TIDA-00994 Wi-Fi® インターフェイス搭載 RGB LED シグナル タワーのリファレンス デザイン TIDC-CC3200-VIDEO Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応の NFC カード リーダー TIDA-00994 Wi-Fi® インターフェイス搭載 RGB LED シグナル タワーのリファレンス デザイン TIDC-CC3200-VIDEO Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION SimpleLink Wi-Fi アンテナ選択

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE — CC3220-OV788 オーディオ / ビデオ・ストリーミングのリファレンス

このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3220 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア (...)
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200-VIDEO Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE CC3220-OV788 オーディオ / ビデオ・ストリーミングのリファレンス

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200-VIDEO Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン
サポート・ソフトウェア

TIDCCW7 — CC3200 Video Camera Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200-VIDEO Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCW7 CC3200 Video Camera Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/11/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200-VIDEO Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccw7 or www.ti.com/lit/xx/tidccw7/tidccw7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCW7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド SimpleLink™ CC3200-OV788 Video/Audio Streaming Over Wi-Fi Reference Design 2016/11/08
アプリケーション・ノート SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) 2021/05/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。