CIRCUIT060017

デュアル電源、ディスクリートのプログラマブル・ゲイン・アンプ回路

CIRCUIT060017

概要

この回路は、可変入力抵抗を使用して 6dB (2V/V) ~ 60dB (1000V/V) の範囲のプログラマブル非反転ゲインを実現します。この設計は、ゲイン範囲の全体にわたって同じカットオフ周波数を維持します。
特長
  • +/-2.5V デュアル電源
  • 入力:+/-1.25V
  • 出力:+/-2.4V
  • 帯域幅:7kHz
  • ゲイン:2V/V ~ 1000V/V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 デュアル電源、ディスクリートのプログラマブル ゲイン アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/24
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/09/24
アプリケーション概要 Choosing the Right Multiplexer for a Discrete Programmable Gain Amplifier (PGA) PDF | HTML 2020/09/29

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD204 低コスト、デジタル・プログラマブル・ゲイン・アンプ、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

ビデオ