TIPD204

低コスト、デジタル・プログラマブル・ゲイン・アンプ、リファレンス・デザイン

概要

This simple and low-cost digitally programmable gain amplifier design creates non-inverting gains ranging from 6dB (2V/V) to 60dB (1000V/V). The design is based on a general purpose op amp and a digital potentiometer as one of the gain-setting elements. The digital potentiometer is controlled with a standard I2C digital interface.

特長
  • Digital Programmed Gain Range:  6dB - 60dB (2V/V - 1000V/V)
  • Controlled with I2C Digital Commands
  • Features Non-Voltatile EEPROM memory
  • Power Supply Voltage ±2.7 V to ±5.5 V
  • Verified reference design includes theory, calculated error analysis, component selection, PCB layout, and measured results
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB13.PDF (489 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ20.PDF (202 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBH6.ZIP (938 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJ19.PDF (369 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル ポテンショメータ (デジポット)

TPL0102-100I2C インターフェイスと不揮発性メモリ搭載、256 タップ、デュアルチャネルのデジタル ポテンショメータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA316シングル、5.5V、10MHz、低ノイズ (11nV/ √Hz)、50mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Low-Cost Digital Programmable Gain Amplifier Design Guide 2015/11/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。