CIRCUIT060021
バッファ (フォロワー) 回路
CIRCUIT060021
概要
この設計は、高い入力インピーダンスと低い出力インピーダンスによって信号をバッファするために使用されます。この回路は一般に、低インピーダンスの負荷、アナログ/デジタル コンバータ(ADC)、バッファ基準電圧を駆動するため使用されます。この回路の出力電圧は、入力電圧と同じです。
特長
- 入力:±10V
- 出力:±10V
- 周波数:100kHz
- 電源電圧:±15V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | バッファ(フォロワー)回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/24 | |
| アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 | |||
| アプリケーション・ノート | Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) | 2016/09/19 | ||||
| アプリケーション・ノート | Buffer Op Amp to ADC Circuit Collection | 2002/03/18 |